- Артикульный номер:
- SV 9677.530
- Описание продукта
- Для крепления шинной системы с расстоянием между центрами шин 185 мм в шкафы TS/SE.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- 2 системных крепления (левое/правое)
2 монтажных шасси
Вкл. крепежный материал
Системное крепление (среднее)
- Указание по монтажу
- Для регулировки глубины установки шинной системы в шкафу дополнительно необходимы системные шасси TS 17 x 73 мм (для внешнего монтажного уровня). Выбор производится в соответствии с глубиной шкафа.
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 5,4 kg
- Gross weight
- 5,6 kg
- Код ТНВЭД
- 73182900
- EAN
- 4028177705357
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Описание продукта
-
SV Системное крепление, для держателей шин SV 9677500, для TS, SE (Ш: 1000 мм)