Адаптер подключения

Статья №.: SV 9677905

Для подключения круглых проводов. Для шинных систем с межцентровым расстоянием 185 мм.

Статья №.:
SV 9677905
Материал
Корпус: усиленный стекловолокном полиэстер
Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Защита от прикосновения
Для шинных систем с межцентровым расстоянием
185 mm
Отвод проводов
сверху/снизу
Тип подключения (электрического)
Винт М12
Количество полюсов
3-пол.
Номинальный ток макс.
1 400 A
Номинальное рабочее напряжение
690 В, 3~
Указание
При использовании компонентов на шинах с защитой от прикосновения необходимо использовать контактную клемму
Размер
Ширина: 100 мм
Высота: 960 мм
Подключение проводов
6 ‐ 300 мм²
Подходит для шин
Высота: 10 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
11 kg
Gross weight
11,5 kg
Доля меди (кг / штук)
4,41
Код ТНВЭД
85369010
EAN
4028177705296
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Описание продукта
SV адаптер подключения, 1400 А, 690 В, 3-пол, 185 мм., отвод проводов снизу, подключение круглых проводов 6-300 мм²
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Safety instructions
Руководство