Системное крепление для VX, TS

Статья №.: SV 9677511

Для крепления шинной системы с расстоянием между центрами шин 185 мм в шкафы VX.

Статья №.:
SV 9677511
Описание продукта
Для крепления шинной системы с расстоянием между центрами шин 185 мм в распределительном шкафу.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
2 системных крепления (левое/правое)
2 монтажных шасси
Вкл. крепежный материал
Указание по монтажу
Для регулировки глубины установки шинной системы в шкафу дополнительно необходимы системные шасси 23 x 64 мм для VX (для внутреннего монтажного уровня). Выбор производится в соответствии с глубиной шкафа.
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
3,24 kg
Gross weight
3,44 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
13,1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
83024900
EAN
4028177923324
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV системное крепление для VX (Ш: 600 мм), для держателя шин SV 9677500
Документация
Safety instructions
Руководство
Листы данных
Általános műszaki információk