Электрораспределение

Шинные системы

Шинные системы RiLine для индивидуальных НКУ и систем управления. Комплексные решения для переменного и постоянного тока

Шинные системы

RiLineX busbar system up to 800 A

3-pole, tool-free mounting, short circuit-resistant up to 65 kA, fully contact hazard-protected and with standard flat copper bars for global use.

Шинные системы

Держатели шин RiLine

До 1600 A, расстояние между центрами 60 мм, 3-полюсный и 4-полюсный, защита от прикосновения со всех сторон, для любых рынков.

Шинные системы

Шинные системы Ri4Power 185 мм

Centre-to-centre spacing 185 mm, 3-pole, all-round contact hazard protection, versatile range of applications with connection adaptors, CB adaptors, NH slimline fuse-switch disconnectors or NH slimline switch-disconnectors.

Шинные системы

Шинные системы RiLine Compact

До 160 А, 3-пол., простая установка компонентов без инструментов, полная защита от прикосновения

Шинные системы

Шинные системы Mini-PLS

До 250 A, расстояние между центрами 40 мм, 3-полюсный, компактный штекерный фиксатор спереди, надстраиваемый держатель, защита от прикосновения со всех сторон.