- Статья №.:
- RX 9360064
- Преимущества
- Time savings thanks to fully digital product data
- Reduced assembly time thanks to pre-assembled complete board
- Suitable for applications up to 1000 V AC and up to 1500 V DC
- Tested short-circuit resistance up to 65 kA
- Contact hazard protection up to IP 2XB, upgradable to IP 3X
- Tested and certified to IEC and UL
- Simple extension and baying
- Материал
- Полиамид (PA 6)
Негорючесть согласно UL 94
E-Cu
- Цвет
- RAL 35745
RAL 9005
- Комплект поставки
- Вкл. встроенные шины
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 2XB
- Стандарты
- МЭК 60 297-1/-2
- UL 508
- Номинальный ток макс.
- 550 A
- Номинальный ток (UL)
- 540 A
- Electrical ratings UL (SCCR)
- 45 kA - 600 V, RMS
- 100 kA - 600 V, Fuse Class L max. 1600 A, JDDZ/7
- 100 kA - 600 V, circuit breaker max. 600 A, DIVQ/7
- 100 kA - 480 V, circuit breaker max. 800 A, DIVQ/7
- 65 kA - 600 V, circuit breaker max. 800 A, DIVQ/7
- Расстояние между центрами шин
- 60 mm
- Номинальное импульсное напряжение Uimp
- 12 кВ
- Rated voltage
- 1 000 V AC
1 500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
- Rated insulation voltage
- 1 000 V AC
1 500 V DC
- Rated impulse withstand current
- 115,5 kA
94,5 kA (UL)
- Rated short-term withstand current/t
- 45 kA/500 ms
- Категория перенапряжения
- 4
- Степень загрязнения
- 3
- Busbar dimensions
- 30 мм x 5 мм
- Количество полюсов
- 3-пол.
- Fundamental frequency
- 50...60 Гц
- Влажность воздуха (без конденсата)
- 10...90 %
- Диапазон рабочих температур
- -5 °C...55 °C
- Диапазон температур хранения
- -25 °C...75 °C
- Размер
- Ширина: 505 мм
Высота: 246 мм
Глубина: 49 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 4,5 kg
- Gross weight
- 4,78 kg
- Доля меди (кг / штук)
- 2,001
- Код ТНВЭД
- 85369010
- EAN
- 4028177997363
- ETIM 9
- EC001900
- Описание продукта
-
RiLineX complete board 550 A including busbars 30 x 5 mm. Length 505 mm for 600 mm wide enclosures. Simple, fast baying of multiple boards using RiLineX baying connectors, without reducing short-circuit protection. Cable routing (e.g. of control lines) can also be implemented in the rear section of the board, for added flexibility with system assembly. Comprehensive digital product data means significant time savings with planning and documentation. The board is IEC 61439 and UL 508-approved and may be mounted horizontally, vertically and overhead. What’s more, the system is easily extendible. It is suitable for AC applications up to 1000 V AC and DC applications up to 1500 V DC, offering a versatile solution for a wide range of application areas. The supply includes a preconfigured board and busbars.