- Статья №.:
- RX 9360000
- Преимущества
- Time savings thanks to fully digital product data
- Reduced assembly time thanks to pre-assembled complete board
- Tested short-circuit resistance up to 65 kA
- Suitable for applications up to 1000 V AC and up to 1500 V DC
- Contact hazard protection up to IP 2XB, upgradable to IP 3X
- Tested and certified to IEC and UL
- Simple extension and baying
- Материал
- Upper part: Sheet steel, zinc-plated
Contact plate: E-Cu, tin-plated
Front cover: Polyamide (PA 6)
Негорючесть согласно UL 94 - Цвет
- RAL 35745
- Комплект поставки
- 3 busbar connectors
1 front cover
1 insulating plate - Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 2XB
- Стандарты
- МЭК 60 297-1/-2
- UL 508
- Номинальный ток макс.
- 780 A
- Номинальный ток (UL)
- 780 A
- Electrical ratings UL (SCCR)
- 52.5 kA - 600 V, RMS
- 100 kA - 600 V, Fuse Class L max. 1600 A, JDDZ/7
- 100 kA - 600 V, circuit breaker max. 600 A, DIVQ/7
- 100 kA - 480 V, circuit breaker max. 800 A, DIVQ/7
- 65 kA - 600 V, circuit breaker max. 800 A, DIVQ/7
- Номинальное импульсное напряжение Uimp
- 12 кВ
- Rated voltage
- 1 000 V AC
1 500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL) - Rated insulation voltage
- 1 000 V AC
1 500 V DC - Rated impulse withstand current
- 103 kA
115,5 kA - Rated short-term withstand current/t
- 45 kA/200 ms
52,5 kA/500 ms - Категория перенапряжения
- 4
- Степень загрязнения
- 3
- Количество полюсов
- 3-пол.
- Fundamental frequency
- 50...60 Гц
- Влажность воздуха (без конденсата)
- 10...90 %
- Подходит для шин
- 30 x 5/10 мм
- Диапазон рабочих температур
- -5 °C...55 °C
- Размер
- Ширина: 153 мм
Высота: 240 мм
Глубина: 77 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,88 kg
- Gross weight
- 1,924 kg
- Доля меди (кг / штук)
- 0,297
- Код ТНВЭД
- 85369010
- EAN
- 4028177997431
- ETIM 9
- EC002270
- Описание продукта
- RiLineX baying connector set for the complete board, for use with 550 A and 800 A. Comprising a busbar connector and contact hazard protection cover. For simple, no-drill baying of boards between two bayed enclosures. Baying connectors are included with the supply.
RiLineX baying set for board
Статья №.: RX 9360000
RiLineX baying connector set for the complete board, for use with 550 A and 800 A. Comprising a busbar connector and contact hazard protection cover. For simple baying of boards between two bayed VX enclosures, no drilling required.