RiLineX cover strips for complete board and basic module

Статья №.: RX 9365020

Cover strips to cover unpopulated RiLineX board segments to increase the contact hazard protection at the front from IP 2XB to IP 3X.

Статья №.:
RX 9365020
Материал
Полиамид (PA 6)
Негорючесть согласно UL 94
Цвет
RAL 35745
Подходит для арт. №
9360.004 - .088
9360.110 - .150
Размер
Ширина: 100 мм
Высота: 60 мм
Упаковка
10 шт.
Вес нетто
0,19 kg
Gross weight
0,19 kg
Код ТНВЭД
39191019
ETIM 9
EC002270
Описание продукта
Cover strips to cover unpopulated RiLineX board segments to increase the contact hazard protection at the front from IP 2XB to IP 3X.
Документация
Quick guide
Листы данных
Általános műszaki információk