- Статья №.:
- RX 9365013
- Материал
- Upper part: Sheet steel, zinc-plated
Contact plate: E-Cu, tin-plated - Размер
- Длина: 130 мм
- Подходит для шин
- 15 х 5/10 мм
- 20 x 5/10 мм
- 30 x 5/10 мм
- Упаковка
- 3 шт.
- Вес нетто
- 1,5 kg
- Gross weight
- 1,593 kg
- Доля меди (кг / штук)
- 0,99
- Код ТНВЭД
- 73269098
- ETIM 9
- EC002622
- Описание продукта
- Long busbar connector for the enclosure-to-enclosure baying set, for connecting modular RiLineX boards. The baying set (9360104) is additionally required. For E-Cu 15x5-30x10 mm, L: 130 mm
- Документация
- Руководство
- Quick guide
- Safety instructions