RiLineX connection adaptor

Статья №.: RX 9360210

RiLineX connection adaptor for 60 mm busbar systems. The device has a screw fastening, and is suitable for bar widths of between 5 and 10 mm.

Статья №.:
RX 9360210
Преимущества
Mounting on the busbar system and cable connection with just one screw
Материал
Полиамид (PA 6)
Негорючесть согласно UL 94
Цвет
RAL 9005
Rated current of round conductor
320 A
Rated current of round conductor (UL)
280 A
Electrical ratings UL (SCCR)
7,5 кА - 600 В, RMS
100 kA - 600 V, circuit breaker max. 250 A, DIVQ/7
100 kA - 600 V, Fuse Class J max. 200 A, JDDZ/7
Отвод проводов
сверху/снизу
Для шинных систем с межцентровым расстоянием
60 mm
Количество полюсов
3-пол.
Подходит для шинной системы
RiLineX
RiLine60
Размер
Ширина: 63,2 мм
Высота: 239,4 мм
Глубина: 79,2 мм
Подключение проводов
2,5 ‐ 70 мм²
Подключение проводов, тонкопроволочных с наконечником
6 ‐ 50 мм²
Connection of round conductors, fine wire with AWG wire end ferrule
AWG 10 ‐ AWG 1
Подключение проводов, сплошных
2,5 ‐ 16 мм²
Connection of round conductors, single-wire AWG
AWG 14 ‐ AWG 6
Подключение проводов, многопроволочных
6 ‐ 70 мм²
Connection of round conductors, multi-wire mm²
AWG 10 ‐ AWG 2/0
Клемма для гибких медных шин (Ш х В)
13 x 5 мм
Подходит для шин
15 х 5/10 мм
20 x 5/10 мм
30 x 5/10 мм
Rated voltage
800 V AC
800 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Категория перенапряжения
4
Степень загрязнения
3
Стандарты
IEC/EN 61439-1
UL 508
Номинальное импульсное напряжение Uimp
8 кВ
Rated insulation voltage
800 B
Power dissipation (max.)
14 Вт
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 2XB
Operation humidity max
90 %
Диапазон рабочих температур
-5 °C...55 °C
Диапазон температур хранения
-25 °C...75 °C
Влажность воздуха (без конденсата)
10...90 %
Упаковка
4 шт.
Вес нетто
1,776 kg
Gross weight
1,925 kg
Код ТНВЭД
85369010
EAN
4028177997257
ETIM 9
EC001531
Описание продукта
RiLineX connection adaptor for 60 mm busbar systems. The device has a screw fastening, and is suitable for bar widths of between 5 and 10 mm.
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Руководство
Quick guide
Safety instructions
Листы данных
Általános műszaki információk