RiLineX connection adaptor

Статья №.: RX 9360220

RiLineX connection adaptor for 60 mm busbar systems. The device has a screw fastening, and is suitable for bar widths of between 5 and 10 mm.

Статья №.:
RX 9360220
Преимущества
Mounting on the busbar system and cable connection with just one screw
Материал
Полиамид (PA 6)
Негорючесть согласно UL 94
Цвет
RAL 9005
Номинальный ток (UL)
400 A
Rated current of round conductor
450 A
Rated current of round conductor (UL)
400 A
Electrical ratings UL (SCCR)
27.5 kA - 600 V, RMS
100 kA - 600 V, circuit breaker max. 600 A, DIVQ/7
null
Отвод проводов
сверху/снизу
Для шинных систем с межцентровым расстоянием
60 mm
Количество полюсов
3-пол.
Подходит для шинной системы
RiLineX
RiLine60
Размер
Ширина: 90,5 мм
Высота: 239,4 мм
Глубина: 94,6 мм
Подключение проводов
10 ‐ 150 мм²
Подключение проводов, тонкопроволочных с наконечником
16 ‐ 150 мм²
Connection of round conductors, fine wire with AWG wire end ferrule
AWG 6 ‐ AWG 250
Подключение проводов, сплошных
10 ‐ 16 мм²
Connection of round conductors, single-wire AWG
AWG 8 ‐ AWG 6
Подключение проводов, многопроволочных
25 ‐ 150 мм²
Connection of round conductors, multi-wire mm²
AWG 250
Клемма для гибких медных шин (Ш х В)
20 x 20 мм
Подходит для шин
15 х 5/10 мм
20 x 5/10 мм
30 x 5/10 мм
Rated voltage
1 000 V AC
1 500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Категория перенапряжения
4
Степень загрязнения
3
Стандарты
IEC/EN 61439-1
UL 508
Номинальное импульсное напряжение Uimp
12 кВ
Rated insulation voltage
1 000 B
Power dissipation (max.)
19 Вт
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 2XB
Operation humidity max
90 %
Диапазон рабочих температур
-5 °C...55 °C
Диапазон температур хранения
-25 °C...75 °C
Влажность воздуха (без конденсата)
10...90 %
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,7 kg
Gross weight
0,815 kg
Код ТНВЭД
85369010
EAN
4028177997240
ETIM 9
EC001531
Описание продукта
RiLineX connection adaptor for 60 mm busbar systems. The device has a screw fastening, and is suitable for bar widths of between 5 and 10 mm.
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Руководство
Quick guide
Safety instructions
Листы данных
Általános műszaki információk