RiLineX connection adaptor

Статья №.: RX 9360230

RiLineX connection adaptor for 60 mm busbar systems. The device has a screw fastening, and is suitable for bar widths of between 5 and 10 mm.

Статья №.:
RX 9360230
Преимущества
Mounting on the busbar system and cable connection with just one screw
Материал
Полиамид (PA 6)
Негорючесть согласно UL 94
Цвет
RAL 9005
Rated current of round conductor
630 A
Rated current of round conductor (UL)
600 A
Rated current of laminated copper bar
790 A
Rated current of laminated copper bar (UL)
760 A
Electrical ratings UL (SCCR)
27,5 kA - 600 V, RMS, unprotected
100 kA - 600 V, circuit breaker max. 400 A, DIVQ/7
100 kA - 600 V, Fuse Class L max. 1200 A, JDDZ/7
Отвод проводов
сверху/снизу
Для шинных систем с межцентровым расстоянием
60 mm
Количество полюсов
3-пол.
Подходит для шинной системы
RiLineX
RiLine60
Размер
Ширина: 126,8 мм
Высота: 239,4 мм
Глубина: 104,6 мм
Подключение проводов
95 ‐ 240 мм²
Подключение проводов, тонкопроволочных с наконечником
95 ‐ 240 мм²
Connection of round conductors, fine wire with AWG wire end ferrule
AWG 3/0 ‐ AWG 450
Подключение проводов, многопроволочных
95 ‐ 240 мм²
Connection of round conductors, multi-wire mm²
AWG 3/0 ‐ AWG 450
Connection of sector-shaped conductors, single-wire
120 ‐ 240 мм²
Connection of sector-shaped conductors, single-wire AWG
AWG 4/0 - AWG 450 kcmil
Connection of sector-shaped conductors, multi-wire
95 ‐ 240 мм²
Connection of sector-shaped conductors, multi-wire AWG
AWG 3/0 - AWG 450 kcmil
Connection sector conductor (max.)
240 мм²
Клемма для гибких медных шин (Ш х В)
24 x 20 мм
Rated voltage
1 000 V AC
1 500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Категория перенапряжения
4
Степень загрязнения
3
Стандарты
IEC/EN 61439-1
UL 508
Номинальное импульсное напряжение Uimp
12 кВ
Rated insulation voltage
1 000 B
Power dissipation (max.)
20 Вт
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 2XB
Operation humidity max
90 %
Диапазон рабочих температур
-5 °C...55 °C
Диапазон температур хранения
-25 °C...75 °C
Влажность воздуха (без конденсата)
10...90 %
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
1,5 kg
Gross weight
1,62 kg
Код ТНВЭД
85369010
EAN
4028177997233
ETIM 9
EC001531
Описание продукта
RiLineX connection adaptor for 60 mm busbar systems. The device has a screw fastening, and is suitable for bar widths of between 5 and 10 mm.
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Руководство
Quick guide
Safety instructions
Листы данных
Általános műszaki információk