RiLineX connection adaptor

Статья №.: RX 9360241

RiLineX connection adaptor for 60 mm busbar systems. To fit the T-connection of horizontal and vertical systems. Convertible for power supply from the left or right.

Статья №.:
RX 9360241
Преимущества
Mounting on the busbar system and cable connection with just one screw
Vertical variant for side infeed to the board
Материал
Полиамид (PA 6)
Негорючесть согласно UL 94
Цвет
RAL 35745
Rated current of round conductor
710 A
Rated current of round conductor (UL)
630 A
Rated current of laminated copper bar
950 A
Rated current of laminated copper bar (UL)
910 A
Electrical ratings UL (SCCR)
27,5 kA - 600 V, RMS, unprotected
100 kA - 480 V, circuit breaker max. 800 A, DIVQ/7
100 kA - 600 V, Fuse Class L max. 1200 A, JDDZ/7
Отвод проводов
In an axial direction to the board
Для шинных систем с межцентровым расстоянием
60 mm
Количество полюсов
3-пол.
Подходит для шинной системы
RiLineX
RiLine60
Размер
Ширина: 57,8 мм
Высота: 239,4 мм
Глубина: 135,6 мм
Подключение проводов
150 ‐ 300 мм²
Подключение проводов, тонкопроволочных с наконечником
150 ‐ 300 мм²
Connection of round conductors, fine wire with AWG wire end ferrule
AWG 250 ‐ AWG 550
Подключение проводов, многопроволочных
120 ‐ 300 мм²
Connection of sector-shaped conductors, single-wire
120 ‐ 240 мм²
Connection of sector-shaped conductors, single-wire AWG
AWG 4/0 - AWG 450 kcmil
Connection of sector-shaped conductors, multi-wire
120 ‐ 300 мм²
Connection of sector-shaped conductors, multi-wire AWG
AWG 3/0 - AWG 550 kcmil
Клемма для гибких медных шин (Ш х В)
32 x 20 мм
Подходит для шин
15 х 5/10 мм
20 x 5/10 мм
30 x 5/10 мм
Rated voltage
1 000 V AC
1 500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Категория перенапряжения
4
Степень загрязнения
3
Стандарты
IEC/EN 61439-1
UL 508
Номинальное импульсное напряжение Uimp
12 кВ
Rated insulation voltage
1 000 B
Power dissipation (max.)
50 Вт
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 2XB
Operation humidity max
90 %
Диапазон рабочих температур
-5 °C...55 °C
Диапазон температур хранения
-25 °C...75 °C
Влажность воздуха (без конденсата)
10...90 %
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
1 kg
Gross weight
1,185 kg
Код ТНВЭД
85369010
EAN
4028177997202
ETIM 9
EC001531
Описание продукта
RiLineX connection adaptor for 60 mm busbar systems. To fit the T-connection of horizontal and vertical systems. Convertible for power supply from the left or right.
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Руководство
Safety instructions
Листы данных
Általános műszaki információk