RiLineX connection adaptor

Статья №.: RX 9361300

RiLineX connection adaptor for 60 mm busbar systems. To fit double connection (bar). Freely selectable phase difference. Only suitable for 10 mm busbars.

Статья №.:
RX 9361300
Преимущества
Mounting on the busbar system and cable connection with just one screw
Материал
Полиамид (PA 6)
Негорючесть согласно UL 94
Цвет
RAL 9005
Rated current of laminated copper bar
1 500 A
Rated current of laminated copper bar (UL)
1 380 A
Electrical ratings UL (SCCR)
52.5 kA - 600 V, RMS
100 kA - 480 V, circuit breaker max. 800 A, DIVQ/7
100 kA - 600 V, Fuse Class L max. 2000 A, JDDZ/7
Отвод проводов
сверху/снизу
Для шинных систем с межцентровым расстоянием
60 mm
Количество полюсов
1-пол.
Подходит для шинной системы
RiLineX
RiLine60
Размер
Ширина: 72,3 мм
Высота: 119,4 мм
Глубина: 117,4 мм
Клемма для гибких медных шин (Ш х В)
50 x 10 мм
Подходит для шин
15 x 10 мм
20 x 10 мм
30 x 10 мм
Rated voltage
1 000 V AC
1 500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Категория перенапряжения
4
Степень загрязнения
3
Стандарты
IEC/EN 61439-1
UL 508
Номинальное импульсное напряжение Uimp
12 кВ
Rated insulation voltage
1 000 B
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 2XB
Operation humidity max
90 %
Диапазон рабочих температур
-5 °C...55 °C
Диапазон температур хранения
-25 °C...75 °C
Влажность воздуха (без конденсата)
10...90 %
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,65 kg
Gross weight
0,688 kg
Код ТНВЭД
85369010
ETIM 9
EC001531
Описание продукта
RiLineX connection adaptor for 60 mm busbar systems. To fit double connection (bar). Freely selectable phase difference. Only suitable for 10 mm busbars.
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Quick guide
Safety instructions
Листы данных
Általános műszaki információk