- Статья №.:
- RX 9361315
- Преимущества
- Mounting on the busbar system and cable connection with just one screw
- Материал
- Полиамид (PA 6)
Негорючесть согласно UL 94
- Цвет
- RAL 9005
- Rated current of round conductor
- 1 060 A
- Rated current of round conductor (UL)
- 980 A
- Electrical ratings UL (SCCR)
- 27.5 kA - 600 V, RMS
- 100 kA - 600 V, circuit breaker max. 600 A, DIVQ/7
- 100 kA - 600 V, Fuse Class L max. 2000 A, JDDZ/7
- Отвод проводов
- сверху/снизу
- Для шинных систем с межцентровым расстоянием
- 60 mm
- Количество полюсов
- 1-пол.
- Подходит для шинной системы
- RiLineX
- RiLine60
- Размер
- Ширина: 54,1 мм
Высота: 119,4 мм
Глубина: 163,4 мм
- Подключение проводов
- 300 мм²
- Подключение проводов, тонкопроволочных с наконечником
- 95 ‐ 300 мм²
- Connection of round conductors, fine wire with AWG wire end ferrule
- AWG 3/0 ‐ AWG 550
- Подключение проводов, многопроволочных
- 95 ‐ 300 мм²
- Connection of round conductors, multi-wire mm²
- AWG 3/0 ‐ AWG 550
- Connection of sector-shaped conductors, single-wire
- 120 ‐ 240 мм²
- Connection of sector-shaped conductors, single-wire AWG
- AWG 4/0 - AWG 450 kcmil
- Connection of sector-shaped conductors, multi-wire
- 95 ‐ 300 мм²
- Connection of sector-shaped conductors, multi-wire AWG
- AWG 3/0 - AWG 550 kcmil
- Подходит для шин
- 15 x 10 мм
- 20 x 10 мм
- 30 x 10 мм
- Rated voltage
- 1 000 V AC
1 500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
- Категория перенапряжения
- 4
- Степень загрязнения
- 3
- Стандарты
- IEC/EN 61439-1
- UL 508
- Номинальное импульсное напряжение Uimp
- 12 кВ
- Rated insulation voltage
- 1 000 B
- Power dissipation (max.)
- 105 Вт
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 2XB
- Operation humidity max
- 90 %
- Диапазон рабочих температур
- -5 °C...55 °C
- Диапазон температур хранения
- -25 °C...75 °C
- Влажность воздуха (без конденсата)
- 10...90 %
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,8 kg
- Gross weight
- 0,892 kg
- Код ТНВЭД
- 85369010
- ETIM 9
- EC001531
- Описание продукта
-
RiLineX connection adaptor for 60 mm busbar systems. To fit double connection (round/sector-shaped conductors). Freely selectable phase difference. 1-pole for L1/L2/L3/N.