- Статья №.:
- RX 9360.500
- Исполнение
- Easy Fix
- Преимущества
- Direct mounting of moulded-case circuit-breakers (MCCBs) on the board
- Snap-on mounting up to 250 A and simple adjustment to busbar thickness 5/10 mm
- Fast, simple pre-assembly of standard market switch types outside of the enclosure
- Материал
- Полиамид (PA 6)
Негорючесть согласно UL 94
- Цвет
- RAL 9005
RAL 35745
- Комплект поставки
- 3 connection space covers
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 2XB
- Номинальное импульсное напряжение Uimp
- 12 кВ
- Rated voltage
- 690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
- Rated insulation voltage
- 1 000 B
- Rated impulse withstand current
- 80 kA
- Категория перенапряжения
- 4
- Степень загрязнения
- 3
- Количество полюсов
- 3-пол.
- Отвод проводов
- снизу
- Тип подключения (электрического)
- Рамная клемма
- Подходит для производителя (тип)
- ABB (A1, S2, T1, T2, XT1, XT2, FD63/FD160)
- BTicino (M1 160)
- Chint (NM8N-125, NM1-63H, NM1-125H,NXM-63S, NXM-125S, NXM-160S, NXMS-160)
- Eaton (NZM1)
- Fuji Electric (BW125JAG-3P)
- Hager (P160)
- Himel (HDM3-100F/N, HDM3L-125)
- Hyundai Electric (100AF, 125AF, 125D, 160D AF)
- Legrand (DPX 160, DPX 250 ER, DPX³ 160)
- LS Electric (100AF, 125AF, TE100, TD100, TE160, TD160)
- Mitsubishi (NF63-SV, NF125-SV)
- OEZ (BC160)
- Rockwell (140G-C2C3-D10, 140G-C2C3-D12, 140-C2E3-D16, 140G-H0F3-D10, 140G-H0F3-D12, 140G-H0F3-D16)
- Sassin (3SM8L-100)
- Schneider (NSC100N, NSXm50, NSXm100, NSXm160, NSXm250, NSE100)
- Schrack (MC1)
- Siemens (3VA10, 3VA11)
- Terasaki (E125, S125)
- Подходит для шинной системы
- RiLineX
- RiLine60
- Fundamental frequency
- 50...60 Гц
- Влажность воздуха (без конденсата)
- 10...90 %
- Подходит для шин
- 15 х 5/10 мм
- 20 x 5/10 мм
- 30 x 5/10 мм
- Диапазон рабочих температур
- -25 °C...55 °C
- Диапазон температур хранения
- -25 °C...75 °C
- Размер
- Ширина: 81 мм
Высота: 252 мм
Глубина: 63 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,364 kg
- Gross weight
- 1,367 kg
- Доля меди (кг / штук)
- 0,375
- Код ТНВЭД
- 85369095
- EAN
- 4028177997158
- ETIM 9
- EC001531
- Описание продукта
-
RiLineX CB component adaptor (3-pole, max. 160 A) for 60 mm busbar systems. The device width is 81 mm. The "Easy-Fix" concept allows adaptors and switches to be mounted independently of one another. This concept is available for all popular manufacturers. The adaptor features tool-free snap-on mounting. Version for cable outlet at the bottom.