RiLineX Circuit-breaker component adaptor

Артикульный номер: RX 9360.503

CB component adaptors for the RiLineX busbar platform in widths 81 to 140 mm. For mounting moulded-case circuit-breakers (MCCBs). Products are available in two variants: An "Easy-Fix" variant for user-friendly external mounting of switches from all standard manufacturers, and a "Universal" variant with U nuts for maximum flexibility.

RiLineX board

RiLineX basic module

Артикульный номер:
RX 9360.503
Исполнение
Easy Fix
Преимущества
Direct mounting of moulded-case circuit-breakers (MCCBs) on the board
Tool-free changeover of the cable outlet
Snap-on mounting up to 250 A and simple adjustment to busbar thickness 5/10 mm
Fast, simple pre-assembly of standard market switch types outside of the enclosure
Материал
Полиамид (PA 6)
Негорючесть согласно UL 94
Цвет
RAL 9005
RAL 35745
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 2XB
Номинальный ток макс.
160 A
Номинальный ток (UL)
125 A
Номинальное импульсное напряжение Uimp
12 кВ
Rated voltage
690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
Rated insulation voltage
1 000 B
Rated impulse withstand current
80 mA
Категория перенапряжения
4
Степень загрязнения
3
Количество полюсов
3-пол.
Отвод проводов
сверху
Тип подключения (электрического)
Рамная клемма
Подходит для шинной системы
RiLineX
RiLine60
Fundamental frequency
50...60 Гц
Влажность воздуха (без конденсата)
10...90 %
Подходит для шин
15 х 5/10 мм
20 x 5/10 мм
30 x 5/10 мм
Диапазон рабочих температур
-25 °C...55 °C
Диапазон температур хранения
-25 °C...75 °C
Размер
Ширина: 81 мм
Высота: 252 мм
Глубина: 63 мм
Упаковка
1 шт.
Описание продукта
RX CB component adaptor 160 A, 3-pole, design: Easy Fix, cable outlet at the top, W: 81 mm
Допуски
UL + C-UL (listed)
Документация
Прочая техническая информация
Safety instructions
Листы данных
Általános műszaki információk