RiLineX CB component adaptor

Артикульный номер: RX 9360.512

RiLineX CB component adaptor (3-pole, max. 250 A) for 60 mm busbar systems. The device width is 105 mm. The "Easy-Fix" concept allows adaptors and switches to be mounted independently of one another. This concept is available for all popular manufacturers. The adaptor features tool-free snap-on mounting with semi-automatic adjustment of the bar thickness between 5 and 10 mm. Version for cable outlet at the bottom.

Артикульный номер:
RX 9360.512
Исполнение
Easy Fix
Преимущества
Direct mounting of moulded-case circuit-breakers (MCCBs) on the board
Snap-on mounting up to 250 A and simple adjustment to busbar thickness 5/10 mm
Fast, simple pre-assembly of standard market switch types outside of the enclosure
Материал
Полиамид (PA 6)
Негорючесть согласно UL 94
Цвет
RAL 9005
RAL 35745
Комплект поставки
3 connection space covers
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 2XB
Номинальный ток макс.
250 A
Номинальный ток (UL)
210 A
Номинальное импульсное напряжение Uimp
12 кВ
Rated voltage
690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
Rated insulation voltage
1 000 B
Категория перенапряжения
4
Степень загрязнения
3
Количество полюсов
3-пол.
Отвод проводов
снизу
Тип подключения (электрического)
Винт М8
Подходит для производителя (тип)
ABB (S3 150, S3 225, S3, T3, T4, XT3, XT4, FE160, FE250)
Chint (NM8N-250, NM1-250H, NXM-250S, NXMS-250)
Eaton (LZMB2-A160, LZMB2-A250)
Fuji Electric (BW160_-3P, BW250_-3)
Hager (P250)
Himel (HDM3-160, HDM3-250, HDM3L-160, HDM3L-250)
Hyundai Electric (160, 250AF)
Legrand (DPX250, DPX³ 250)
LS Electric (250AF, TS250)
Mitsubishi (NF125-SGV, NF160-SGV, NF250-SV)
OEZ (BD250)
Rockwell (140G-J0F3-D25)
Sassin (3SM8N-225, 3SM8L-225)
Schneider (EZC250H,NS100, NS160, NS250, NSX100, NSX160, NSX250, GV5)
Schrack (MC2)
Siemens (3VA20, 3VA21, 3VA22, 3VT2, 3RV1063, 3RV1363, 3RV1364, VL160/3VL2)
Terasaki (S160, S250, H250)
Подходит для шинной системы
RiLineX
RiLine60
Fundamental frequency
50...60 Гц
Влажность воздуха (без конденсата)
10...90 %
Подходит для шин
15 х 5/10 мм
20 x 5/10 мм
30 x 5/10 мм
Диапазон рабочих температур
-25 °C...55 °C
Диапазон температур хранения
-25 °C...75 °C
Размер
Ширина: 105 мм
Высота: 252 мм
Глубина: 63 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
1,7 kg
Gross weight
1,792 kg
Доля меди (кг / штук)
0,608
Код ТНВЭД
85369095
EAN
4028177997134
ETIM 9
EC001531
Описание продукта
RX CB component adaptor 250 A, 3-pole, design: Easy Fix, cable outlet at the bottom, W: 105 mm
Допуски
UL + C-UL (listed)
Документация
Прочая техническая информация
Руководство
Quick guide
Safety instructions
Листы данных
Általános műszaki információk