- Статья №.:
- RX 9360525
- Исполнение
- Easy Fix
- Преимущества
- Direct mounting of moulded-case circuit-breakers (MCCBs) on the board
- Snap-on mounting up to 250 A and simple adjustment to busbar thickness 5/10 mm
- Fast, simple pre-assembly of standard market switch types outside of the enclosure
- Материал
- Полиамид (PA 6)
Негорючесть согласно UL 94
- Цвет
- RAL 9005
RAL 35745
- Комплект поставки
- 3 terminal covers
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 2XB
- Номинальное импульсное напряжение Uimp
- 12 кВ
- Rated voltage
- 690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
- Rated insulation voltage
- 1 000 B
- Категория перенапряжения
- 4
- Степень загрязнения
- 3
- Количество полюсов
- 3-пол.
- Отвод проводов
- сверху/снизу
- Тип подключения (электрического)
- Винт М10
- Подходит для производителя (тип)
- ABB (S5 400, S5, T5, XT5, FG400, FG630)
- Chint (NM8N-400, NM8N-630, NXM-400S, NXM-630S, NXMS-400, NXMS-630)
- Eaton (NZM3)
- Fuji Electric (BW400_-3)
- Hager (X630)
- Hyundai Electric (400AF, 400, 630AF)
- LS Electric (400AF, TS400, TS630)
- Mitsubishi (NF400-SW, NF630-SW)
- OEZ (BH630)
- Rockwell (140G-K0F3-D40, 140G-M0F3-D63)
- Schneider (NSX400, NSX630)
- Schrack (MC3)
- Siemens (3VA23, 3VA24)
- Terasaki (S400, E630, S630)
- Подходит для шинной системы
- RiLineX
- RiLine60
- Fundamental frequency
- 50...60 Гц
- Влажность воздуха (без конденсата)
- 10...90 %
- Подходит для шин
- 15 х 5/10 мм
- 20 x 5/10 мм
- 30 x 5/10 мм
- Диапазон рабочих температур
- -25 °C...55 °C
- Диапазон температур хранения
- -25 °C...75 °C
- Размер
- Ширина: 145 мм
Высота: 325 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 4 kg
- Gross weight
- 4,298 kg
- Доля меди (кг / штук)
- 1,652
- Код ТНВЭД
- 85369095
- EAN
- 4028177997127
- ETIM 9
- EC001531
- Описание продукта
-
RiLineX CB component adaptor (3-pole, max. 400 A) for 60 mm busbar systems. The device width is 140 mm. The "Easy-Fix" concept allows adaptors and switches to be mounted independently of one another. This concept is available for all popular manufacturers. The adaptor features tool-free snap-on mounting. The cable outlet is easily converted to the top or bottom to suit individual requirements.