RiLineX CB component adaptor

Статья №.: RX 9360625

RiLineX CB component adaptor (3-pole, max. 400 A) for 60 mm busbar systems. The device width is 145 mm. The "Universal" variant with U nuts offers maximum flexibility for switch mounting. The adaptor features tool-free snap-on mounting with semi-automatic adjustment of the bar thickness between 5 and 10 mm. The cable outlet is easily converted to the top or bottom to suit individual requirements.

Статья №.:
RX 9360625
Исполнение
universal
Преимущества
Direct mounting of moulded-case circuit-breakers (MCCBs) on the board
Snap-on mounting up to 250 A and simple adjustment to busbar thickness 5/10 mm
Fast, simple pre-assembly of standard market switch types outside of the enclosure
Материал
Полиамид (PA 6)
Негорючесть согласно UL 94
Цвет
RAL 9005
RAL 35745
Комплект поставки
Including 3 connection space covers, 2 cross members and assembly parts
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 2XB
Номинальное импульсное напряжение Uimp
12 кВ
Rated voltage
690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
Rated insulation voltage
1 000 B
Категория перенапряжения
4
Степень загрязнения
3
Количество полюсов
3-пол.
Отвод проводов
сверху/снизу
Тип подключения (электрического)
Винт М10
Подходит для производителя (тип)
Our selection aid, available in the Downloads section, helps you to easily find a matching component adaptor.
Подходит для шинной системы
RiLineX
RiLine60
Fundamental frequency
50...60 Гц
Влажность воздуха (без конденсата)
10...90 %
Подходит для шин
15 х 5/10 мм
20 x 5/10 мм
30 x 5/10 мм
Диапазон рабочих температур
-25 °C...55 °C
Диапазон температур хранения
-25 °C...75 °C
Размер
Ширина: 145 мм
Высота: 325 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
3,6 kg
Gross weight
3,8 kg
Доля меди (кг / штук)
1,652
Код ТНВЭД
85369095
EAN
4028177997073
ETIM 9
EC001531
Описание продукта
RiLineX CB component adaptor (3-pole, max. 400 A) for 60 mm busbar systems. The device width is 140 mm. The "Universal" variant with U nuts offers maximum flexibility for switch mounting. The adaptor features tool-free snap-on mounting. The cable outlet is easily converted to the top or bottom to suit individual requirements.
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Руководство
Quick guide
Safety instructions
Selection guide
Листы данных
Általános műszaki információk