RiLineX mounting clips for contact hazard protection profile

Статья №.: RX 9365027

RiLineX fastening clip for contact hazard protection profile. Only when using RiLineX equipment on the RiLine60 busbar system.

Статья №.:
RX 9365027
Материал
Полиамид (PA 6)
Цвет
RAL 35745
Подходит для арт. №
9365.025
Упаковка
24 шт.
Вес нетто
0,024 kg
Gross weight
0,045 kg
Код ТНВЭД
39269097
ETIM 9
EC002270
Описание продукта
RiLineX fastening clip for contact hazard protection profile. Only when using RiLineX equipment on the RiLine60 busbar system.
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Quick guide
Листы данных
Általános műszaki információk