RiLineX contact hazard protection profile

Статья №.: RX 9365025

RiLineX contact hazard protection profile. Only when using RiLineX equipment on the RiLine60 busbar system.

Статья №.:
RX 9365025
Материал
Жесткий ПВХ
Негорючесть согласно UL 94
Цвет
RAL 7035
Упаковка
4 шт.
Вес нетто
0,7 kg
Gross weight
0,842 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
4,66
Код ТНВЭД
39162000
ETIM 9
EC002270
Описание продукта
RiLineX contact hazard protection profile. Only when using RiLineX equipment on the RiLine60 busbar system. Length: 1200 mm
Декларации
PCF-declaration
Декларация о соответствии
Документация
Quick guide
Safety instructions