RiLineX terminal box для силового предохранительного разъединителя NH

Статья №.: RX 9365542

RiLineX box terminal set for RiLineX NH fuse-switch disconnectors, size 1, 35 – 150 mm²

Статья №.:
RX 9365542
Подходит для арт. №
9362.110
9362.115
9363.110
9363.115
Упаковка
3 шт.
Вес нетто
0,501 kg
Gross weight
0,504 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
1,25
Код ТНВЭД
73182900
ETIM 9
EC000001
Описание продукта
RiLineX box terminal set for RiLineX NH fuse-switch disconnectors, size 1, 35 – 150 mm²
Декларации
PCF-declaration
Декларация о соответствии
Документация
Quick guide
Safety instructions