RiLineX terminal box для силового предохранительного разъединителя NH

Статья №.: RX 9365543

RiLineX box terminal set for RiLineX NH fuse-switch disconnectors, size 2 and 3, 35 – 240 mm²

Статья №.:
RX 9365543
Подходит для арт. №
9362.210
9362.215
9362.310
9362.315
9363.210
9363.215
9363.310
9363.315
Упаковка
3 шт.
Вес нетто
0,576 kg
Gross weight
0,578 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
1,49
Код ТНВЭД
73182900
ETIM 9
EC000001
Описание продукта
RiLineX box terminal set for RiLineX fuse-switch disconnectors, size 2 and 3, 35 – 240 mm²
Декларации
PCF-declaration
Декларация о соответствии
Документация
Quick guide
Safety instructions