- Статья №.:
- RX 9360802
- Преимущества
- Reliable contacting of fuse inserts (without screw caps)
- Snap-on mounting and simple adjustment for busbar thickness (5/10 mm)
- Optical LED fuse monitoring
- Voltage test through separate opening
- Maintenance-free tension spring connection up to 16 mm²
- Complete contact hazard protection without any additional accessories (such as screw caps)
- Product modification
- (вторичное)
- Материал
- Полиамид (PA 6)
Негорючесть согласно UL 94-V0
- Цвет
- RAL 35745
RAL 9005
- Комплект поставки
- 4 bus-mounting fuse bases
12 reducers for D 01 fuses
- Тип подключения (электрического)
- Пружинная клемма
- Номинальный ток макс.
- 63 A
- Номинальное рабочее напряжение
- 400 В AC
- Отвод проводов
- снизу
- Количество полюсов
- 3-пол.
- Подходит для шинной системы
- RiLineX
- RiLine60
- Размер
- Ширина: 26,8 мм
Высота: 253,8 мм
Глубина: 89,8 мм
- Подключение проводов
- 16 мм²
- Подходит для шин
- Высота: 5, 10 мм
- Подходит для шин
- 15 х 5/10 мм
- 20 x 5/10 мм
- 30 x 5/10 мм
- Rated voltage
- 400 V AC
- Категория перенапряжения
- 4
- Степень загрязнения
- 3
- Стандарты
- МЭК/DIN EN 60 947-3
- Номинальное напряжение изоляции Ui
- 1 000 B
- Тепловыделение макс.
- 5,5 Вт
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 2XB
- Maximum operating air humidity
- 90 %
- Диапазон рабочих температур
- -5 °C...55 °C
- Диапазон температур хранения
- -25 °C...75 °C
- Влажность воздуха (без конденсата)
- 10...90 %
- Utilisation category
- AC-21B (400 В/100 A)
- Плавкие вставки
- D 02-Е 18
- Fire load
- 4,613 MJ/m²
- Упаковка
- 4 шт.
- Вес нетто
- 1,432 kg
- Gross weight
- 1,437 kg
- Доля меди (кг / штук)
- 0,07
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 9,55
- Код ТНВЭД
- 85369095
- ETIM 9
- EC001644
- Описание продукта
-
RiLineX bus-mounting fuse base for 60 mm busbar systems. For slow fuse D 01 (with gauge ring) and D 02 (E18). With optical LED fuse monitoring. For reliable fuse contacting, the device has fuse holders instead of screw caps which are lockable the open state and sealable in the closed state. A spring terminal block up to 16 mm² at an angle of 45° allows easier conductor connection. The device is suitable for tool-free, snap-on mounting and features semi-automatic busbar adjustment for 5 and 10 mm.