RiLineX bus-mounting fuse base

Статья №.: RX 9360805

RiLineX bus-mounting fuse base for 60 mm busbar systems. For slow fuse D 01 (with gauge ring) and D 02 (E18). With electronic and optical LED fuse monitoring via alarm contacts. For reliable fuse contacting, the device has fuse holders instead of screw caps which are lockable the open state and sealable in the closed state. A spring terminal block up to 16 mm² at an angle of 45° allows easier conductor connection. The device is suitable for tool-free snap-on mounting and has semi-automatic rail adjustment for 5 and 10 mm.

Статья №.:
RX 9360805
Исполнение
с электронным контролем состояния (ЭКС)
Преимущества
Reliable contacting of fuse inserts (without screw caps)
Snap-on mounting and simple adjustment for busbar thickness (5/10 mm)
Optical LED fuse monitoring
Voltage test through separate opening
Maintenance-free tension spring connection up to 16 mm²
Complete contact hazard protection without any additional accessories (such as screw caps)
Product modification
(вторичное)
Материал
Полиамид (PA 6)
Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет
RAL 35745
RAL 9005
Комплект поставки
4 bus-mounting fuse bases
12 reducers for D 01 fuses
Тип подключения (электрического)
Пружинная клемма
Номинальный ток макс.
63 A
Номинальное рабочее напряжение
400 В AC
Отвод проводов
снизу
Количество полюсов
3-пол.
Подходит для шинной системы
RiLineX
RiLine60
Размер
Ширина: 35,8 мм
Высота: 253,8 мм
Глубина: 89,8 мм
Подключение проводов
16 мм²
Подходит для шин
Высота: 5, 10 мм
Подходит для шин
15 х 5/10 мм
20 x 5/10 мм
30 x 5/10 мм
Rated voltage
400 V AC
Категория перенапряжения
4
Степень загрязнения
3
Стандарты
МЭК/DIN EN 60 947-3
Номинальное напряжение изоляции Ui
1 000 B
Тепловыделение макс.
5,5 Вт
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 2XB
Maximum operating air humidity
90 %
Диапазон рабочих температур
-5 °C...55 °C
Диапазон температур хранения
-25 °C...75 °C
Влажность воздуха (без конденсата)
10...90 %
Utilisation category
AC-21B (400 В/100 A)
Плавкие вставки
D 02-Е 18
Fire load
5,995 MJ/m²
с электронным контролем состояния (ЭКС)
Да
Упаковка
4 шт.
Вес нетто
1,796 kg
Gross weight
1,8 kg
Доля меди (кг / штук)
0,07
PCF per pack (cradle-to-gate)
12,02
Код ТНВЭД
85369095
ETIM 9
EC001644
Описание продукта
RiLineX bus-mounting fuse base for 60 mm busbar systems. For slow fuse D 01 (with gauge ring) and D 02 (E18). With electronic and optical LED fuse monitoring via alarm contacts. For reliable fuse contacting, the device has fuse holders instead of screw caps which are lockable the open state and sealable in the closed state. A spring terminal block up to 16 mm² at an angle of 45° allows easier conductor connection. The device is suitable for tool-free snap-on mounting and has semi-automatic rail adjustment for 5 and 10 mm.
Декларации
PCF-declaration
Декларация о соответствии
Документация
Quick guide
Safety instructions
Руководство