- Статья №.:
- RX 9364024
- Исполнение
- с электронным контролем состояния (ЭКС)
- Преимущества
- Reliable contacting of fuse inserts (without screw caps)
- Snap-on mounting and simple adjustment for busbar thickness (5/10 mm)
- Optical LED fuse monitoring
- Voltage test through separate opening
- Maintenance-free tension spring connection up to 16 mm²
- Complete contact hazard protection without any additional accessories (such as screw caps)
- Product modification
- (вторичное)
- Материал
- Полиамид (PA 6)
Негорючесть согласно UL 94-V0
- Цвет
- RAL 35745
RAL 9005
- Тип подключения (электрического)
- Пружинная клемма
- Номинальный ток макс.
- 32 A
- Номинальное рабочее напряжение
- 400 В AC
- Отвод проводов
- снизу
- Количество полюсов
- 3-пол.
- Подходит для шинной системы
- RiLineX
- RiLine60
- Размер
- Ширина: 26,8 мм
Высота: 262,5 мм
Глубина: 95 мм
- Подключение проводов, тонкопроволочных с наконечником
- 1,5 ‐ 6 мм²
- Connection of round conductors, fine wire with AWG wire end ferrule
- AWG 16 ‐ AWG 6
- Подключение проводов, многопроволочных
- 1,5 ‐ 6 мм²
- Connection of round conductors, multi-wire mm²
- AWG 16 ‐ AWG 10
- Подходит для шин
- 15 х 5/10 мм
- 20 x 5/10 мм
- 30 x 5/10 мм
- Rated voltage
- 400 V AC
- Категория перенапряжения
- 4
- Степень загрязнения
- 3
- Стандарты
- МЭК/DIN EN 60 947-3
- Номинальное напряжение изоляции Ui
- 800 B
- Тепловыделение макс.
- 3 Вт
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 2XB
- Maximum operating air humidity
- 90 %
- Диапазон рабочих температур
- -5 °C...55 °C
- Диапазон температур хранения
- -25 °C...75 °C
- Влажность воздуха (без конденсата)
- 10...90 %
- Utilisation category
- AC-20B (400 В/100 A)
- Плавкие вставки
- 10 x 38 мм
- Fire load
- 4,767 MJ/m²
- с электронным контролем состояния (ЭКС)
- Да
- Упаковка
- 4 шт.
- Вес нетто
- 1,4 kg
- Gross weight
- 1,412 kg
- Доля меди (кг / штук)
- 0,043
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 9,36
- Код ТНВЭД
- 85369095
- ETIM 9
- EC001644
- Описание продукта
-
Compact RiLineX bus-mounting fuse base for 60 mm busbar systems. For cylindrical fuse 10 x 38 mm with electronic and optical LED fuse monitoring via alarm contacts. For reliable contact of cylindrical fuses, the device has special fuse holders that are lockable in the open state and sealable in the closed state. Spring terminal blocks up to 16 mm² at an angle of 45° enable easier conductor connection. The device is suitable for tool-free snap-on mounting with semi-automatic busbar adjustment for 5 and 10 mm.