RiLineX fuse holder

Статья №.: RX 9364004

Compact RiLineX class CC fuse holder for 60 mm busbar systems. For class CC cylindrical fuse (30 A) with optical LED fuse monitoring. For reliable contact of cylindrical fuses, the device has special fuse holders that are lockable in the open state and sealable in the closed state. Spring terminal blocks up to 6 mm² at an angle of 45° enable easier conductor connection. The device is suitable for tool-free snap-on mounting with semi-automatic busbar adjustment for 5 and 10 mm. Includes electronic fuse monitoring.

Статья №.:
RX 9364004
Преимущества
Snap-on mounting and simple adjustment for busbar thickness (5/10 mm)
For Class CC fuse to UL 248-4
UL-listed, approved to UL 4248
Innovative swivel mechanism, selective replacement of individual fuse inserts supported
Readily accessible push-in connections in the lower section
Fuse removal tools included with the supply
Can be locked and prepared for a lead seal
с электронным контролем состояния (ЭКС)
Материал
Полиамид (PA 6)
Негорючесть согласно UL 94-V0
General colour
RAL 9005
RAL 35745
Номинальный ток (макс.)
30 A
Тип подключения (электрического)
Пружинная клемма
Номинальное рабочее напряжение
600 В AC
Electrical ratings UL (SCCR)
200 kA - 600 V, Fuse Class CC max. 30 A, JDDZ/7
Количество полюсов
3-пол.
Размер
Ширина: 27 мм
Высота: 263 мм
Глубина: 123,5 мм
Подключение проводов, тонкопроволочных с наконечником
1,5 ‐ 6 мм²
Подходит для шин
15 х 5/10 мм
20 x 5/10 мм
30 x 5/10 мм
Плавкие вставки
Class CC
Для типа предохранителя (Class)
Предохранитель Class CC
Упаковка
4 шт.
Вес нетто
1,2 kg
Gross weight
1,406 kg
Код ТНВЭД
85369095
Допуски
UL + C-UL (listed)
Документация
Safety instructions
Руководство