RiLineX NH fuse-switch disconnector

Статья №.: RX 9362035

RiLineX NH fuse-switch disconnector in size 00 for 60 mm busbar systems. The cover can be locked and prepared for a lead seal. It also has visual fuse monitoring. Integrated measuring points on the cover ensure safe voltage testing. NH fuse-switch disconnectors have a park position to make maintenance easier. Box terminal connection to connect round conductors ranging from min. 1.5 to max. 95 mm². Cable outlet can be at the top or bottom, as required. Includes electronic fuse monitoring.

Статья №.:
RX 9362035
Исполнение
с электронным контролем состояния (ЭКС)
For 60 mm busbar systems
с электронным контролем состояния (ЭКС)
Преимущества
Cover: can be locked and prepared for a lead seal
Voltage test through separate opening
Snap-on mounting up to 250 A and simple adjustment to busbar thickness 5/10 mm
Tool-free changeover of the cable outlet
Park position for simpler maintenance work
All variants also available with electronic fuse monitoring
Материал
Полиамид (PA 6)
Негорючесть согласно UL 94
Контактные поверхности: посеребренная твердая медь
Цвет
RAL 9005
RAL 35745
Комплект поставки
Connectors for electronic fuse monitoring
Для шинных систем с межцентровым расстоянием
60 mm
Отвод проводов
сверху/снизу
Тип подключения (электрического)
Рамная клемма
Плавкие вставки
NH 00
NH 000
Номинальное напряжение изоляции Ui
1 000 B
Номинальное рабочее напряжение
690 В AC
Для размера NH
00
Test specification
МЭК/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (плавкие вставки)
Размер
Ширина: 106 мм
Высота: 229,5 мм
Глубина: 104,5 мм
Диапазон рабочих температур
-5 °C...35 °C
Диапазон температур хранения
-25 °C...70 °C
Подходит для шин
15 х 5/10 мм
20 x 5/10 мм
30 x 5/10 мм
Подходит для шинной системы
RiLineX
RiLine60
Количество полюсов
3-пол.
Utilisation category
AC-23B (400 В/100 A)
AC-22B (500 В/100 A)
AC-21B (690 В/100 A)
DC-22B (250 В/100 A)
Степень загрязнения
3
с электронным контролем состояния (ЭКС)
Да
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 2XB
Fire load
16,6 MJ/m²
Подключение проводов, тонкопроволочных без наконечника
1,5 ‐ 95 мм²
Подключение проводов, тонкопроволочных с наконечником
1,5 ‐ 95 мм²
Тепловыделение макс.
22 Вт
Heat loss per fuse insert (max.)
12 Вт
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
1,155 kg
Gross weight
1,175 kg
Доля меди (кг / штук)
0,409
PCF per pack (cradle-to-gate)
7,86
Код ТНВЭД
85369095
ETIM 9
EC001040
Описание продукта
RiLineX NH fuse-switch disconnector in size 00 for 60 mm busbar systems. The cover can be locked and prepared for a lead seal. It also has visual fuse monitoring. Integrated measuring points on the cover ensure safe voltage testing. NH fuse-switch disconnectors have a park position to make maintenance easier. Box terminal connection to connect round conductors ranging from min. 1.5 to max. 95 mm². Cable outlet can be at the top or bottom, as required. Includes electronic fuse monitoring.
Допуски
CQC-CCC
Декларации
PCF-declaration
Декларация о соответствии
Документация
Quick guide
Safety instructions
Руководство