- Статья №.:
- RX 9362422
- Исполнение
- For 60 mm busbar systems
- Преимущества
- Cover: can be locked and prepared for a lead seal
- Voltage test through separate opening
- Snap-on mounting up to 250 A and simple adjustment to busbar thickness 5/10 mm
- Tool-free changeover of the cable outlet
- Park position for simpler maintenance work
- All variants also available with electronic fuse monitoring
- Материал
- Полиамид (PA 6)
Негорючесть согласно UL 94
Контактные поверхности: посеребренная твердая медь
- Цвет
- RAL 9005
RAL 35745
- Для шинных систем с межцентровым расстоянием
- 60 mm
- Отвод проводов
- сверху
- Тип подключения (электрического)
- Рамная клемма
- Плавкие вставки
- NH 000
- Номинальное напряжение изоляции Ui
- 1 000 B
- Номинальный ток макс.
- 125 A
- Номинальное рабочее напряжение
- 690 В AC
- Для размера NH
- 000
- Test specification
- МЭК/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (плавкие вставки)
- Размер
- Ширина: 53 мм
Высота: 212 мм
Глубина: 103 мм
- Диапазон рабочих температур
- -5 °C...35 °C
- Диапазон температур хранения
- -25 °C...70 °C
- Подходит для шин
- 15 х 5/10 мм
- 20 x 5/10 мм
- 30 x 5/10 мм
- Подходит для шинной системы
- RiLineX
- RiLine60
- Количество полюсов
- 3-пол.
- Utilisation category
- AC-23B (400 В/100 A)
- AC-22B (500 В/100 A)
- AC-21B (690 В/100 A)
- DC-22B (250 В/100 A)
- Степень загрязнения
- 3
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 2XB
- Fire load
- 10,84 MJ/m²
- Подключение проводов, тонкопроволочных без наконечника
- 1,5 ‐ 16 мм²
- Подключение проводов, тонкопроволочных с наконечником
- 1,5 ‐ 50 мм²
- Тепловыделение макс.
- 36 Вт
- Heat loss per fuse insert (max.)
- 9 Вт
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,65 kg
- Gross weight
- 0,706 kg
- Доля меди (кг / штук)
- 0,475
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 4,53
- Код ТНВЭД
- 85369095
- ETIM 9
- EC001040
- Описание продукта
-
RiLineX NH fuse-switch disconnector in size 000 for 60 mm busbar systems. The cover can be locked and prepared for a lead seal. It also has visual fuse monitoring. Integrated measuring points on the cover ensure safe voltage testing. NH fuse-switch disconnectors have a park position to make maintenance easier. Box terminal connection to connect round conductors ranging from min. 1.5 to max. 50 mm². Cable outlet at the top.