RiLineX NH fuse-switch disconnector

Статья №.: RX 9363110

RiLineX NH fuse-switch disconnector in size 1 for mounting plates. The cover can be locked and prepared for a lead seal. It also has visual fuse monitoring. Integrated measuring points on the cover ensure safe voltage testing. NH fuse-switch disconnectors have a park position to make maintenance easier. Size M10 screw terminal connection.

Статья №.:
RX 9363110
Исполнение
Для монтажной панели
Преимущества
Cover: can be locked and prepared for a lead seal
Voltage test through separate opening
Tool-free changeover of the cable outlet
Park position for simpler maintenance work
All variants also available with electronic fuse monitoring
Материал
Полиамид (PA 6)
Негорючесть согласно UL 94
Контактные поверхности: посеребренная твердая медь
Цвет
RAL 9005
RAL 35745
for mounting plate assembly
Да
Отвод проводов
сверху/снизу
Тип подключения (электрического)
Винт М10
Плавкие вставки
NH 1
Номинальное напряжение изоляции Ui
1 000 кВ
Номинальное рабочее напряжение
690 В AC
Для размера NH
1
Test specification
МЭК/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (плавкие вставки)
Размер
Ширина: 181,8 мм
Высота: 298 мм
Глубина: 110,5 мм
Диапазон рабочих температур
-5 °C...35 °C
Диапазон температур хранения
-25 °C...70 °C
Количество полюсов
3-пол.
Utilisation category
AC-23B (400 В/100 A)
AC-22B (500 В/100 A)
AC-21B (690 В/100 A)
DC-22B (250 В/100 A)
DC-21B (440 В/100 A)
Степень загрязнения
3
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 2XB
Fire load
33,55 MJ/m²
Тепловыделение макс.
42 Вт
Heat loss per fuse insert (max.)
23 Вт
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
2,2 kg
Gross weight
2,209 kg
Доля меди (кг / штук)
0,57
PCF per pack (cradle-to-gate)
14,79
Код ТНВЭД
85369095
ETIM 9
EC001040
Описание продукта
RiLineX NH fuse-switch disconnector in size 1 for mounting plates. The cover can be locked and prepared for a lead seal. It also has visual fuse monitoring. Integrated measuring points on the cover ensure safe voltage testing. NH fuse-switch disconnectors have a park position to make maintenance easier. Size M10 screw terminal connection.
Допуски
CQC-CCC
Декларации
PCF-declaration
Декларация о соответствии
Документация
Quick guide
Safety instructions
Руководство