RiLineX NH fuse-switch disconnector

Статья №.: RX 9363310

RiLineX NH fuse-switch disconnector in size 3 for mounting plates. The cover can be locked and prepared for a lead seal. It also has visual fuse monitoring. Integrated measuring points on the cover ensure safe voltage testing. NH fuse-switch disconnectors have a park position to make maintenance easier. Size M10 screw terminal connection.

Статья №.:
RX 9363310
Исполнение
Для монтажной панели
Преимущества
Cover: can be locked and prepared for a lead seal
Voltage test through separate opening
Tool-free changeover of the cable outlet
Park position for simpler maintenance work
All variants also available with electronic fuse monitoring
Материал
Полиамид (PA 6)
Негорючесть согласно UL 94
Контактные поверхности: посеребренная твердая медь
Цвет
RAL 9005
RAL 35745
for mounting plate assembly
Да
Отвод проводов
сверху/снизу
Тип подключения (электрического)
Винт М10
Плавкие вставки
NH 3
Номинальное напряжение изоляции Ui
1 000 B
Номинальное рабочее напряжение
690 В AC
Для размера NH
3
Test specification
МЭК/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (плавкие вставки)
Размер
Ширина: 250 мм
Высота: 298,5 мм
Глубина: 128,7 мм
Диапазон рабочих температур
-5 °C...35 °C
Диапазон температур хранения
-25 °C...70 °C
Количество полюсов
3-пол.
Степень загрязнения
3
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 2XB
Fire load
44,94 MJ/m²
Тепловыделение макс.
84 Вт
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
3,8 kg
Gross weight
3,882 kg
Доля меди (кг / штук)
1,68
PCF per pack (cradle-to-gate)
25,87
Код ТНВЭД
85369095
ETIM 9
EC001040
Описание продукта
RiLineX NH fuse-switch disconnector in size 3 for mounting plates. The cover can be locked and prepared for a lead seal. It also has visual fuse monitoring. Integrated measuring points on the cover ensure safe voltage testing. NH fuse-switch disconnectors have a park position to make maintenance easier. Size M10 screw terminal connection.
Допуски
CQC-CCC
Декларации
PCF-declaration
Декларация о соответствии
Документация
Quick guide
Safety instructions
Руководство