- Статья №.:
- RX 9363315
- Исполнение
- Для монтажной панели
- Преимущества
- Cover: can be locked and prepared for a lead seal
- Voltage test through separate opening
- Tool-free changeover of the cable outlet
- Park position for simpler maintenance work
- All variants also available with electronic fuse monitoring
- Материал
- Полиамид (PA 6)
Негорючесть согласно UL 94
Контактные поверхности: посеребренная твердая медь
- Цвет
- RAL 9005
RAL 35745
- Комплект поставки
- Connectors for electronic fuse monitoring
- for mounting plate assembly
- Да
- Отвод проводов
- сверху/снизу
- Тип подключения (электрического)
- Винт М10
- Плавкие вставки
- NH 3
- Номинальное напряжение изоляции Ui
- 1 000 кВ
- Номинальное рабочее напряжение
- 690 В AC
- Для размера NH
- 3
- Test specification
- МЭК/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (плавкие вставки)
- Размер
- Ширина: 250 мм
Высота: 348,6 мм
Глубина: 128,7 мм
- Диапазон рабочих температур
- -5 °C...35 °C
- Диапазон температур хранения
- -25 °C...70 °C
- Количество полюсов
- 3-пол.
- Степень загрязнения
- 3
- с электронным контролем состояния (ЭКС)
- Да
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 2XB
- Fire load
- 50,46 MJ/m²
- Тепловыделение макс.
- 84 Вт
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 4,21 kg
- Gross weight
- 4,216 kg
- Доля меди (кг / штук)
- 1,68
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 28,57
- Код ТНВЭД
- 85369095
- ETIM 9
- EC001040
- Описание продукта
-
RiLineX NH fuse-switch disconnector in size 3 for mounting plates. The cover can be locked and prepared for a lead seal. It also has visual fuse monitoring. Integrated measuring points on the cover ensure safe voltage testing. NH fuse-switch disconnectors have a park position to make maintenance easier. Size M10 screw terminal connection. Includes electronic fuse monitoring.