RiLineX micro-switch для силового предохранительного разъединителя NH

Статья №.: RX 9365500

RiLineX microswitches for RiLineX NH fuse-switch disconnectors, size 000, to indicate the switch position.

Статья №.:
RX 9365500
Для типоразмера
000
Подходит для арт. №
9362421
9362422
9362423
9362424
9363420
9363425
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
0,04 kg
Gross weight
0,089 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
0,34
Код ТНВЭД
73181900
ETIM 9
EC002270
Описание продукта
RiLineX microswitch for RiLineX NH fuse-switch disconnectors, size 000, to indicate the switch position.
Декларации
PCF-declaration
Декларация о соответствии
Документация
Quick guide
Safety instructions