RiLineX micro-switch для силового предохранительного разъединителя NH

Статья №.: RX 9365505

RiLineX microswitches for RiLineX NH00, NH1, NH2, NH3 fuse-switch disconnectors, to indicate the switch position.

Статья №.:
RX 9365505
Для типоразмера
00 - 3
Подходит для арт. №
9362000 - 9362350
9363000 - 9363315
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
0,078 kg
Gross weight
0,08 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
0,99
Код ТНВЭД
85365019
ETIM 9
EC002270
Описание продукта
RiLineX microswitch for RiLineX NH fuse-switch disconnectors, sizes 00, 1, 2 and 3, to indicate the switch position.
Декларации
PCF-declaration
Декларация о соответствии
Документация
Quick guide
Safety instructions