RiLineX clamp-type terminal для силового предохранительного разъединителя NH

Статья №.: RX 9365540

Для подключения круглых проводов. Подходит для разъединителей NH с винтовым подключением.

Статья №.:
RX 9365540
Материал
Листовая сталь, оцинкованная
Для типоразмера
00
Подходит для арт. №
9362110
9262115
9363110
9363115
Подключение проводов
4 ‐ 70 мм²
Round conductor cross-section
4 ‐ 70 мм²
Упаковка
3 шт.
Вес нетто
0,096 kg
Gross weight
0,096 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
0,3
Код ТНВЭД
73182900
ETIM 9
EC000001
Описание продукта
RiLineX lug terminal set for connecting round conductors to RiLineX NH fuse-switch disconnectors, size 00, 4 - 70 mm²
Декларации
PCF-declaration
Декларация о соответствии
Документация
Quick guide
Safety instructions