Для подключения секторных проводов. Подходит для разъединителей NH с винтовым подключением.
- Статья №.:
- RX 9365541
- Материал
- Листовая сталь, оцинкованная
- Для типоразмера
- 00
- Подходит для арт. №
- 9362210
- 9362215
- 9362310
- 9362315
- 9363210
- 9363215
- 9363310
- 9363315
- OUT_COL_CROSS_SECTION_SECTOR_CONDUCTOR
- 95 мм²
- Упаковка
- 3 шт.
- Вес нетто
- 0,144 kg
- Gross weight
- 0,149 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 0,43
- Код ТНВЭД
- 73182900
- ETIM 9
- EC000001
- Описание продукта
- RiLineX lug terminal set for connecting sector-shape conductors to RiLineX NH fuse-switch disconnectors, size 00, 4 - 95 mm²