RiLineX contact hazard protection для силового предохранительного разъединителя NH

Статья №.: RX 9365510

RiLineX contact hazard protection, required when using the RiLineX NH fuse-switch disconnector, size 00, on the RiLine60 busbar system.

Статья №.:
RX 9365510
Материал
Полиамид (PA 6)
Негорючесть согласно UL 94
Цвет
RAL 9005
RAL 35745
Подходит для арт. №
9362000
9362005
9362030
9362035
Fire load
0,454 MJ/m²
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,082 kg
Gross weight
0,083 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
0,61
Код ТНВЭД
73181900
ETIM 9
EC000775
Описание продукта
RiLineX contact hazard protection, required when using the RiLineX NH fuse-switch disconnector, size 00, on the RiLine60 busbar system.
Декларации
PCF-declaration
Декларация о соответствии
Документация
Quick guide