- Статья №.:
- RX 9365515
- Материал
- Полиамид (PA 6)
Негорючесть согласно UL 94 - Цвет
- RAL 9005
RAL 35745 - Подходит для арт. №
- 9362110
- 9362115
- 9362140
- Fire load
- 0,389 MJ/m²
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,079 kg
- Gross weight
- 0,08 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 0,6
- Код ТНВЭД
- 39269097
- ETIM 9
- EC000775
- Описание продукта
- RiLineX contact hazard protection, required when using the RiLineX NH fuse-switch disconnector, size 1, on the RiLine60 busbar system.
- Документация
- Quick guide