- Статья №.:
- RX 9360824
- Исполнение
- с электронным контролем состояния (ЭКС)
- Преимущества
- Reliable contacting of fuse inserts (without screw caps)
- Snap-on mounting and simple adjustment for busbar thickness (5/10 mm)
- Optical LED fuse monitoring
- Voltage test through separate opening
- Maintenance-free tension spring connection up to 16 mm²
- Complete contact hazard protection without any additional accessories (such as screw caps)
- Материал
- Полиамид (PA 6)
Негорючесть согласно UL 94
- General colour
- RAL 35745
- RAL 9005
- Комплект поставки
- 4 fuse-switch disconnectors
12 reducers for D 01 fuses
- Тип подключения (электрического)
- Пружинная клемма
- Номинальный ток макс.
- 63 A
- Номинальное рабочее напряжение
- 400 В AC
- Отвод проводов
- снизу
- Количество полюсов
- 3-пол.
- Подходит для шинной системы
- RiLineX
- RiLine60
- Размер
- Ширина: 35,8 мм
Высота: 263 мм
Глубина: 104,2 мм
- Подходит для шин
- 15 х 5/10 мм
- 20 x 5/10 мм
- 30 x 5/10 мм
- Категория перенапряжения
- 4
- Степень загрязнения
- 3
- Стандарты
- МЭК/DIN EN 60 947-3
- Номинальное напряжение изоляции Ui
- 800 B
- Тепловыделение макс.
- 5,5 Вт
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 2XB
- Maximum operating air humidity
- 90 %
- Диапазон рабочих температур
- -5 °C...55 °C
- Диапазон температур хранения
- -25 °C...75 °C
- Влажность воздуха (без конденсата)
- 10...90 %
- Utilisation category
- AC-22B (400 В/100 A)
- Плавкие вставки
- D 01 (с компенсирующей пружиной)
- D 02
- 10 x 38 мм
- Fire load
- 6,433 MJ/m²
- с электронным контролем состояния (ЭКС)
- Да
- Упаковка
- 4 шт.
- Вес нетто
- 2,232 kg
- Gross weight
- 2,236 kg
- Доля меди (кг / штук)
- 0,105
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 14,81
- Код ТНВЭД
- 85365080
- ETIM 9
- EC001040
- Описание продукта
-
RiLineX fuse-switch disconnector for 60 mm busbar systems. For use with D 01 (via gauge ring) and D 02 slow fuses (max. 63 A). Also for use with 10 x 38 mm cylindrical fuses via the supplied retaining springs. Integral optical LED fuse monitoring plus electronic fuse monitoring with alarm contacts The switch is lockable in the on and off positions. Spring terminal blocks up to 16 mm² at an angle of 45° enable easier conductor connection. The device is suitable for tool-free snap-on mounting with semi-automatic busbar adjustment for 5 and 10 mm.