RiLineX fuse-switch disconnector D-Switch

Статья №.: RX 9360825

RiLineX fuse-switch disconnector for 60 mm busbar systems. For use with D 01 (via gauge ring) and D 02 slow fuses (max. 63 A). Also for use with 10 x 38 mm cylindrical fuses via the supplied retaining springs. Integral optical LED fuse monitoring. The switch is lockable in the on and off positions. Spring terminal blocks up to 16 mm² at an angle of 45° enable easier conductor connection. The device is suitable for tool-free snap-on mounting with semi-automatic busbar adjustment for 5 and 10 mm.

Статья №.:
RX 9360825
Исполнение
с электронным контролем состояния (ЭКС)
Преимущества
Reliable contacting of fuse inserts (without screw caps)
Snap-on mounting and simple adjustment for busbar thickness (5/10 mm)
Optical LED fuse monitoring
Voltage test through separate opening
Maintenance-free tension spring connection up to 16 mm²
Complete contact hazard protection without any additional accessories (such as screw caps)
Материал
Полиамид (PA 6)
Негорючесть согласно UL 94
General colour
RAL 35745
RAL 9005
Комплект поставки
4 fuse-switch disconnectors
12 reducers for D 01 fuses
Тип подключения (электрического)
Пружинная клемма
Номинальный ток макс.
63 A
Номинальное рабочее напряжение
400 В AC
Отвод проводов
снизу
Количество полюсов
3-пол.
Подходит для шинной системы
RiLineX
RiLine60
Размер
Ширина: 26,8 мм
Высота: 263 мм
Глубина: 104,2 мм
Подключение проводов
16 мм²
Подходит для шин
15 х 5/10 мм
20 x 5/10 мм
30 x 5/10 мм
Категория перенапряжения
4
Степень загрязнения
3
Стандарты
МЭК/DIN EN 60 947-3
Номинальное напряжение изоляции Ui
800 B
Тепловыделение макс.
5,5 Вт
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 2XB
Maximum operating air humidity
90 %
Диапазон рабочих температур
-5 °C...55 °C
Диапазон температур хранения
-25 °C...75 °C
Влажность воздуха (без конденсата)
10...90 %
Utilisation category
AC-22B (400 В/100 A)
Плавкие вставки
D 01 (с компенсирующей пружиной)
D 02
10 x 38 мм
Fire load
5,437 MJ/m²
Упаковка
4 шт.
Вес нетто
1,784 kg
Gross weight
1,792 kg
Доля меди (кг / штук)
0,105
PCF per pack (cradle-to-gate)
11,81
Код ТНВЭД
85365080
ETIM 9
EC001040
Описание продукта
RiLineX fuse-switch disconnector for 60 mm busbar systems. For use with D 01 (via gauge ring) and D 02 slow fuses (max. 63 A). Also for use with 10 x 38 mm cylindrical fuses via the supplied retaining springs. Integral optical LED fuse monitoring. The switch is lockable in the on and off positions. Spring terminal blocks up to 16 mm² at an angle of 45° enable easier conductor connection. The device is suitable for tool-free snap-on mounting with semi-automatic busbar adjustment for 5 and 10 mm.
Декларации
PCF-declaration
Декларация о соответствии
Документация
Quick guide
Safety instructions
Руководство