RiLineX connection space cover для силового предохранительного разъединителя NH

Статья №.: RX 9365520

RiLineX connection space cover for RiLineX NH fuse-switch disconnectors, size 00, for use with mounting plate assembly.

Статья №.:
RX 9365520
Материал
Полиамид (PA 6)
Негорючесть согласно UL 94
Цвет
RAL 9005
Подходит для арт. №
9363000
9363005
9363030
9363035
Размер
Ширина: 106 мм
Высота: 35 мм
Глубина: 46 мм
Fire load
0,778 MJ/m²
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
0,13 kg
Gross weight
0,13 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
0,91
Код ТНВЭД
73181900
ETIM 9
EC000775
Описание продукта
RiLineX connection space cover for RiLineX NH fuse-switch disconnectors, size 00, for use during mounting plate assembly.
Декларации
PCF-declaration
Декларация о соответствии
Документация
Quick guide