- Статья №.:
- RX 9365530
- Материал
- Полиамид (PA 6)
Негорючесть согласно UL 94 - Цвет
- RAL 9005
- Подходит для арт. №
- 9362000
- 9362005
- 9362030
- 9362035
- Размер
- Ширина: 106 мм
Высота: 41,4 мм
Глубина: 62 мм - Fire load
- 0,95 MJ/m²
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 0,144 kg
- Gross weight
- 0,144 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 1,02
- Код ТНВЭД
- 73269098
- ETIM 9
- EC000775
- Описание продукта
- RiLineX connection space cover for RiLineX NH fuse-switch disconnectors, size 00, for use when assembling busbars.
- Документация
- Quick guide