RiLineX connection space cover для силового предохранительного разъединителя NH

Статья №.: RX 9365531

RiLineX connection space cover for RiLineX NH fuse-switch disconnectors, size 1, for use when assembling mounting plates and busbars.

Статья №.:
RX 9365531
Материал
Полиамид (PA 6)
Негорючесть согласно UL 94
Цвет
RAL 9005
Подходит для арт. №
9362110
9362115
9362140
9363110
9363115
Размер
Ширина: 181,5 мм
Высота: 66 мм
Глубина: 62,6 мм
Fire load
1,836 MJ/m²
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
0,3 kg
Gross weight
0,334 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
2,04
Код ТНВЭД
85472000
ETIM 9
EC000775
Описание продукта
RiLineX connection space cover for RiLineX NH fuse-switch disconnectors, size 1, for use when assembling mounting plates and busbars.
Декларации
PCF-declaration
Декларация о соответствии
Документация
Quick guide