- Статья №.:
- RX 9365533
- Материал
- Полиамид (PA 6)
Негорючесть согласно UL 94 - Цвет
- RAL 9005
- Подходит для арт. №
- 9362310
- 9362315
- 9362350
- 9363310
- 9363315
- Размер
- Ширина: 250 мм
Высота: 60 мм
Глубина: 89,6 мм - Fire load
- 3,694 MJ/m²
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 0,506 kg
- Gross weight
- 0,508 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 3,42
- Код ТНВЭД
- 85472000
- ETIM 9
- EC000775
- Описание продукта
- RiLineX connection space cover for RiLineX NH fuse-switch disconnectors, size 3, for use when assembling mounting plates and busbars.
- Документация
- Quick guide