RiLineX component adaptor

Статья №.: RX 9360720

RiLineX component adaptor (25 A, 3-pole, including connection cables) in width 45 mm for RiLineX and other 60 mm busbar system platforms. With fitted support rail for snap-on mounting of equipment and tool-free adjustment.

Статья №.:
RX 9360720
Исполнение
с кабелем подключения
Преимущества
For mounting equipment for top hat rail installation, e.g. motor starter
Pre-assembled connection cable
Simple clip locking for support rails
Optional anti-slip guard
Snap-on mounting and simple adjustment for busbar thickness (5/10 mm)
Простой монтаж
Coordinated accessories reduce the number of different items required
Материал
Полиамид (PA 6)
Негорючесть согласно UL 94
Цвет
RAL 9005
RAL 35745
Кабели подключения (AWG)
AWG 12
Номинальный ток (макс.)
25 A
Rated current of round conductor
25 A
Rated current of round conductor (UL)
25 A
Electrical ratings UL (SCCR)
5 кА - 600 В, RMS
100 kA - 600 V, Fuse Class RK5 max. 30 A, JDDZ/7
50 kA - 480 V, circuit breaker max. 22 A, DIVQ/7
65 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 16 A, NKJH/7
30 kA - 600 V, Combination Motor Controller max. 12.5 A, NKJH/7
65 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 40 A, NKJH/7
Отвод проводов
снизу
Для шинных систем с межцентровым расстоянием
60 mm
Длина кабеля подключения
160 мм
Количество полюсов
3-пол.
Подходит для шинной системы
RiLineX
RiLine60
Размер
Ширина: 45 мм
Высота: 239,4 мм
Глубина: 36,2 мм
Количество/высота несущих шин
1 / 10 мм
Подходит для шин
15 х 5/10 мм
20 x 5/10 мм
30 x 5/10 мм
Rated voltage
690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Степень загрязнения
3
Стандарты
МЭК 60 297-1/-2
UL 508
Номинальное импульсное напряжение Uimp
8 кВ
Номинальное напряжение изоляции Ui
1 000 B
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 2XB
Maximum operating air humidity
90 %
Диапазон рабочих температур
-5 °C...55 °C
Диапазон температур хранения
-25 °C...75 °C
Влажность воздуха (без конденсата)
10...90 %
Fire load
3,419 MJ/m²
Упаковка
4 шт.
Вес нетто
1,36 kg
Gross weight
1,39 kg
Доля меди (кг / штук)
0,096
PCF per pack (cradle-to-gate)
8,78
Код ТНВЭД
85369095
EAN
4028177997028
ETIM 9
EC001531
Описание продукта
RiLineX component adaptor (25 A, 3-pole, including connection cables) in width 45 mm for RiLineX and other 60 mm busbar system platforms. With fitted support rail for snap-on mounting of equipment and tool-free adjustment.
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
PCF-declaration
Декларация о соответствии
Документация
Quick guide
Safety instructions
Руководство