RiLineX component adaptor

Статья №.: RX 9360760

RiLineX component adaptor (65 A, 3-pole, including connection cables) in width 54 mm for RiLineX and other 60 mm busbar system platforms. With fitted support rail for snap-on mounting of equipment and tool-free adjustment.

Статья №.:
RX 9360760
Исполнение
с кабелем подключения
Преимущества
For mounting equipment for top hat rail installation, e.g. motor starter
Pre-assembled connection cable
Simple clip locking for support rails
Optional anti-slip guard
Snap-on mounting and simple adjustment for busbar thickness (5/10 mm)
Простой монтаж
Coordinated accessories reduce the number of different items required
Материал
Полиамид (PA 6)
Негорючесть согласно UL 94
Цвет
RAL 9005
RAL 35745
Кабели подключения (AWG)
AWG 6
Номинальный ток (макс.)
65 A
Rated current of round conductor
65 A
Rated current of round conductor (UL)
65 A
Electrical ratings UL (SCCR)
null
100 kA - 600 V, Fuse Class RK5 max. 60 A, JDDZ/7
null
20 kA - 600 V, circuit breaker max. 60 A, DIVQ/7
65 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 52 A, NKJH/7
Отвод проводов
снизу
Для шинных систем с межцентровым расстоянием
60 mm
Длина кабеля подключения
130 мм
Количество полюсов
3-пол.
Подходит для шинной системы
RiLineX
RiLine60
Размер
Ширина: 54 мм
Высота: 239,4 мм
Глубина: 36,2 мм
Количество/высота несущих шин
1 / 10 мм
Подходит для шин
15 х 5/10 мм
20 x 5/10 мм
30 x 5/10 мм
Rated voltage
690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Степень загрязнения
3
Стандарты
МЭК 60 297-1/-2
UL 508
Номинальное импульсное напряжение Uimp
8 кВ
Номинальное напряжение изоляции Ui
1 000 B
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 2XB
Maximum operating air humidity
90 %
Диапазон рабочих температур
-5 °C...55 °C
Диапазон температур хранения
-25 °C...75 °C
Влажность воздуха (без конденсата)
10...90 %
Fire load
3,763 MJ/m²
Упаковка
4 шт.
Вес нетто
1,84 kg
Gross weight
1,883 kg
Доля меди (кг / штук)
0,145
PCF per pack (cradle-to-gate)
13,53
Код ТНВЭД
85369095
EAN
4028177996991
ETIM 9
EC001531
Описание продукта
RiLineX component adaptor (65 A, 3-pole, including connection cables) in width 54 mm for RiLineX and other 60 mm busbar system platforms. With fitted support rail for snap-on mounting of equipment and tool-free adjustment.
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
PCF-declaration
Декларация о соответствии
Документация
Quick guide
Safety instructions
Руководство