- Статья №.:
- RX 9360790
- Исполнение
- с кабелем подключения
- Преимущества
- For mounting equipment for top hat rail installation, e.g. motor starter
- Pre-assembled connection cable
- Simple clip locking for support rails
- Optional anti-slip guard
- Snap-on mounting and simple adjustment for busbar thickness (5/10 mm)
- Простой монтаж
- Coordinated accessories reduce the number of different items required
- Материал
- Полиамид (PA 6)
Негорючесть согласно UL 94
- Цвет
- RAL 9005
RAL 35745
- Кабели подключения (AWG)
- AWG 2
- Номинальный ток (макс.)
- 100 A
- Rated current of round conductor
- 100 A
- Rated current of round conductor (UL)
- 100 A
- Electrical ratings UL (SCCR)
- null
- 100 kA - 600 V, Fuse Class J max. 200 A, JDDZ/7
- 65 kA - 480 V, circuit breaker max. 70 A, DIVQ/7
- 50 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 100 A, NKJH/7
- 30 kA - 600 V, Combination Motor Controller max. 75 A, NKJH/7
- Отвод проводов
- снизу
- Для шинных систем с межцентровым расстоянием
- 60 mm
- Количество полюсов
- 3-пол.
- Подходит для шинной системы
- RiLineX
- RiLine60
- Размер
- Ширина: 72 мм
Высота: 239,4 мм
Глубина: 36,6 мм
- Подходит для шин
- 15 х 5/10 мм
- 20 x 5/10 мм
- 30 x 5/10 мм
- Rated voltage
- 690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
- Степень загрязнения
- 3
- Стандарты
- МЭК 60 297-1/-2
- UL 508
- Номинальное импульсное напряжение Uimp
- 8 кВ
- Номинальное напряжение изоляции Ui
- 1 000 B
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 2XB
- Maximum operating air humidity
- 90 %
- Диапазон рабочих температур
- -5 °C...55 °C
- Диапазон температур хранения
- -25 °C...75 °C
- Влажность воздуха (без конденсата)
- 10...90 %
- Fire load
- 4,748 MJ/m²
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,77 kg
- Gross weight
- 0,785 kg
- Доля меди (кг / штук)
- 0,332
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 4,34
- Код ТНВЭД
- 85369095
- EAN
- 4028177996946
- ETIM 9
- EC001531
- Описание продукта
-
RiLineX component adaptor (100 A, 3-pole, including connection cables) in width 72 mm for RiLineX and other 60 mm busbar systems. With integral threaded inserts.