RiLineX component adaptor

Статья №.: RX 9360798

RiLineX component adaptor (80 A, 3-pole, including connection cables) in width 72 mm for RiLineX and other 60 mm busbar systems. With integral threaded inserts. The threaded inserts provided are suitable for mounting the following switchgear: ABB MS495/496/497, Schneider Electric GV3 and Siemens Sirius S3. Other devices may also be used, provided support rails 9320120 are used with this component adaptor.

Статья №.:
RX 9360798
Исполнение
с кабелем подключения
Преимущества
For mounting equipment for top hat rail installation, e.g. motor starter
Pre-assembled connection cable
Simple clip locking for support rails
Optional anti-slip guard
Snap-on mounting and simple adjustment for busbar thickness (5/10 mm)
Простой монтаж
Coordinated accessories reduce the number of different items required
Материал
Полиамид (PA 6)
Негорючесть согласно UL 94
Цвет
RAL 9005
RAL 35745
Кабели подключения (AWG)
AWG 4
Номинальный ток (макс.)
80 A
Rated current of round conductor
80 A
Rated current of round conductor (UL)
80 A
Electrical ratings UL (SCCR)
null
100 kA - 600 V, Fuse Class J max. 200 A, JDDZ/7
65 kA - 480 V, circuit breaker max. 70 A, DIVQ/7
50 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 100 A, NKJH/7
30 kA - 600 V, Combination Motor Controller max. 75 A, NKJH/7
Отвод проводов
снизу
Для шинных систем с межцентровым расстоянием
60 mm
Количество полюсов
3-пол.
Подходит для шинной системы
RiLineX
RiLine60
Размер
Ширина: 72 мм
Высота: 239,4 мм
Глубина: 36,6 мм
Подходит для шин
15 х 5/10 мм
20 x 5/10 мм
30 x 5/10 мм
Rated voltage
690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Степень загрязнения
3
Стандарты
МЭК 60 297-1/-2
UL 508
Номинальное импульсное напряжение Uimp
8 кВ
Номинальное напряжение изоляции Ui
1 000 B
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 2XB
Maximum operating air humidity
90 %
Диапазон рабочих температур
-5 °C...55 °C
Диапазон температур хранения
-25 °C...75 °C
Влажность воздуха (без конденсата)
10...90 %
Fire load
4,748 MJ/m²
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,7 kg
Gross weight
0,702 kg
Доля меди (кг / штук)
0,246
PCF per pack (cradle-to-gate)
3,9
Код ТНВЭД
85369095
ETIM 9
EC001531
Описание продукта
RiLineX component adaptor (80 A, 3-pole, including connection cables) in width 72 mm for RiLineX and other 60 mm busbar systems. With integral threaded inserts.
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
PCF-declaration
Декларация о соответствии
Документация
Quick guide
Safety instructions
Руководство