RiLineX component support без системы контактов

Статья №.: RX 9360705

RiLineX component support in width 45 mm for RiLineX and 60 mm busbar system platforms, without contact system. Ideal for securing wider equipment onto the board.

Статья №.:
RX 9360705
Исполнение
без системы контактов
Преимущества
For mounting equipment for top hat rail installation, e.g. motor starter
Simple clip locking for support rails
Optional anti-slip guard
Coordinated accessories reduce the number of different items required
Snap-on mounting and simple adjustment for busbar thickness (5/10 mm)
Материал
Полиамид (PA 6)
Негорючесть согласно UL 94
Цвет
RAL 9005
Для шинных систем с межцентровым расстоянием
60 mm
Размер
Ширина: 45 мм
Высота: 239,4 мм
Глубина: 36,2 мм
Подходит для шин
15 х 5/10 мм
20 x 5/10 мм
30 x 5/10 мм
Подходит для шинной системы
RiLineX
RiLine60
Количество полюсов
3-пол.
Количество несущих шин
1
Rated voltage
690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Fire load
3,506 MJ/m²
Упаковка
4 шт.
Вес нетто
1,16 kg
Gross weight
1,2 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
7,39
Код ТНВЭД
85369095
EAN
4028177997059
ETIM 9
EC001531
Описание продукта
RiLineX component support in width 45 mm for RiLineX and 60 mm busbar system platforms, without contact system. Ideal for securing wider equipment onto the board.
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
PCF-declaration
Декларация о соответствии
Документация
Quick guide
Safety instructions
Руководство