RiLineX component support без системы контактов

Статья №.: RX 9360707

RiLineX component support in width 54 mm for RiLineX and 60 mm busbar system platforms, without contact system. Ideal for securing wider equipment onto the board.

Статья №.:
RX 9360707
Исполнение
без системы контактов
Преимущества
For mounting equipment for top hat rail installation, e.g. motor starter
Simple clip locking for support rails
Optional anti-slip guard
Coordinated accessories reduce the number of different items required
Snap-on mounting and simple adjustment for busbar thickness (5/10 mm)
Материал
Полиамид (PA 6)
Негорючесть согласно UL 94
Цвет
RAL 9005
RAL 35745
Для шинных систем с межцентровым расстоянием
60 mm
Размер
Ширина: 54 мм
Высота: 239,4 мм
Глубина: 36,2 мм
Подходит для шин
15 х 5/10 мм
20 x 5/10 мм
30 x 5/10 мм
Подходит для шинной системы
RiLineX
RiLine60
Количество полюсов
3-пол.
Количество несущих шин
1
Rated voltage
690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Fire load
3,849 MJ/m²
Упаковка
4 шт.
Вес нетто
1,26 kg
Gross weight
1,278 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
7,69
Код ТНВЭД
85369095
EAN
4028177997042
ETIM 9
EC001531
Описание продукта
RX Component support W: 54 mm, without contact system
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
PCF-declaration
Декларация о соответствии
Документация
Quick guide
Safety instructions
Руководство